ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido
2900561

Controlador de arranque híbrido para invertir motores de 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 9 A y función de parada de emergencia.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de espacio
Ahorro de cableado
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Conmutación sin desgaste