RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
Antena
2867814
Antena direccional, 868 MHz/900 MHz, ganancia: 8,65 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 100°/62°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Antena |
| Ganancia | 8,65 dBi |
| Ancho de haz vertical | 62 ° |
| Ancho de haz horizontal | 100 ° |
| Polarización | Lineal vertical u horizontal |
| Banda de frecuencia | 900 MHz |
| Gama de frecuencias | 868 MHz ... 960 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máxima | 200,00 W |
| Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω | ≤ 1,50 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | N (hembra) con cable (0,6 m) |
| Diámetro exterior | 32 mm ... 60 mm (Mástil) |
| Anchura | 60,5 mm |
| Altura | 172 mm |
| Longitud | 304,8 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 32 mm ... 60 mm (Mástil) |
| Material | Aluminio |
| V2A | |
| V2A |
| Longitud del cable | 0,60 m |
| Cable de conexión | sí |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Velocidad del viento | 240 km/h |
| Tipo de montaje | Montaje en poste |
| Código de artículo | 2867814 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC6A3 |
| Clave de producto | DNC6A3 |
| GTIN | 4017918976699 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.321,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.236 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85177100 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 18,904 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable coaxial 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cable coaxial 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Divisor de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Para grandes distancias
Para conexiones punto a punto
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)