QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Fuente de alimentación
2866802

Fuentes de alimentación conmutadas de primario QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 40 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Arranque fiable de cargas pesadas
Alta disponibilidad instalación incluso con fallo permanente de una fase
Control de funcionamiento preventivo