MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP
-
Acondicionador de señal de alimentación
2865793
Acondicionador de señal de entrada y de alimentación con seguridad intrínseca, con transparencia HART. Transmite señales de 0/4 ... 20 mA alimentadas o activas desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) en la zona segura. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), alimentación de rango amplio.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Aplicación | Entrada analógica |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 600 µs (con salto de 4 mA ... 20 mA ) |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 % (del valor final) |
| Error de transmisión típico | < 0,05 % (del valor final) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Vrms |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 60079-7 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Vrms |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. alimentador |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Absorción de corriente máxima | < 80 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consumo de potencia | < 2,2 W |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Absorción de corriente máxima | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la entrada | Entrada activa de corriente intrínsecamente segura |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensión de alimentación para transmisor | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la entrada | Entrada pasiva de corriente intrínsecamente segura |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Caída de tensión | < 3,5 V (en modo de amplificador de separación de entrada) |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa y pasiva) |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 1 V ... 5 V (Resistencia interna, 250 Ω, 0,1 %) |
| Configurable con conmutador DIP | |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| ≥ 22,5 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa y pasiva) |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V (Resistencia interna, 250 Ω, 0,1 %) |
| 1 V ... 5 V (Resistencia interna, 250 Ω, 0,1 %) | |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (activo) | |
| 0 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente ext. 14 V ... 26 V) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| 0 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. alimentador | |
| Tensión máx. de salida Uo | 25,2 V |
| Corriente máx. de salida Io | 93 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 587 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC/DC (Bornes de alimentación) |
| 253 V AC (Bornes de salida) | |
| 125 V DC (Bornes de salida) | |
| I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. | |
| Tensión de entrada Ui | ≤ 30 V |
| Corriente de entrada Ii | ≤ 150 mA |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC/DC (Bornes de alimentación) |
| 253 V AC (Bornes de salida) | |
| 125 V DC (Bornes de salida) | |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Función HART | Transparencia HART |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V AC (Alimentación, entrada/salida) |
| 110 V DC (Alimentación, entrada/salida) | |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Alimentación, entrada/salida) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | BVS 08 ATEX E 094 X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | IECEx BVS 08.0035X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2022122316115974 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Certificado | ZP/C031/20 |
| Systematic Capability (SC / SILCL) | |
| Marcado | 3 |
| INMETRO | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 18.0138 X |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 16935.1 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865793 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1211 |
| Clave de producto | DK1211 |
| GTIN | 4046356324694 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 194,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 194,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 72d31893-5c56-464b-890e-f9f92c20470a |
Productos compatibles
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tapón ciego 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Juego de conectores 1584393
Sus ventajas
Resistencia 250 O conectable con interruptor DIP para aumentar la impedancia HART en sistemas baja resistencia
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Separación galvánica de 3 vías
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
Entrada 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (alimentada o no alimentada)
Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales
Salida 0/4 ... 20 mA (activa o pasiva), 0/1...5 V, conmutable a través de interruptor DIP
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)