MACX MCR-EX-T-UI-UP
-
Convertidor de temperatura
2865654
Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca y programación libre, con salida analógica y 1 relé de valores límite, entradas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, alimentación de amplio alcance. Configuración estándar, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Temperature transmitter |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| Separación galvánica | Separación de 4 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Respuesta gradual (0-99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % (con, p. ej., Pt 100, margen mín. 300 K) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VP |
| Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VP |
| Separación galvánica Entrada/salida conmut. IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VP |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Vrms |
| Aislamiento | Separación segura |
| Alimentación | |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Absorción de corriente típica | < 50 mA (24 V DC) |
| Consumo de potencia | < 1,5 W |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Temperatura |
| Resistencia | |
| Tensión | |
| Medición | |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Margen de resistencia Potenciómetro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Campo de señales mV lineal | -1000 mV ... 1000 mV |
| Conmutar: Relé | |
| Configurable/Programable | Sí |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | AgSnO2, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC |
| Corriente de conmutación máxima | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida tensión máxima | ± 11 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Señal de salida corriente máxima | 22 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Comportamiento en caso de fallo de sensor | programación libre |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | 44 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | 6 V DC |
| Corriente máx. de salida Io | 7 mA (RTD en tecnología de 2 conductores) |
| 13 mA (RTD en tecnología de 3 conductores) | |
| 16 mA (RTD en tecnología de 4 conductores) | |
| 13 mA (TC con unión fría interna) | |
| 10 mA (TC con unión fría externa) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potenciómetro) | |
| Potencia máx. de salida Po | 11 mW (RTD en tecnología de 2 conductores) |
| 20 mW (RTD en tecnología de 3 conductores) | |
| 24 mW (RTD en tecnología de 4 conductores) | |
| 20 mW (TC con unión fría interna) | |
| 15 mW (TC con unión fría externa) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potenciómetro) | |
| IIA/I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
| LED rojo, intermitente (error de cable, de sensor, ERR) | |
| LED rojo (error de módulo, ERR) | |
| LED amarillo (salida de conmutación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | típ. 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC/DC (Bornas 1.1, 1.2) |
| 250 V AC (Bornas 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Bornas 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalación en la zona 2) | |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 190 V AC (Bornas 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Bornas 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Bornas 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Bornas 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalación en la zona 2) | |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V AC/DC (Bornas 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Bornas 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalación en la zona 2) | |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 45 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V AC/DC (Bornas 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Bornas 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Instalación en la zona 2) | |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | DNV 18.0143 X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Marcado | [Ex ia] IIC |
| Certificado | 17-KA4BO-0411X |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Certificado | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Marcado | d |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Separación galvánica | Separación de 4 vías |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865654 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1215 |
| Clave de producto | DK1215 |
| GTIN | 4046356296670 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 272,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 264,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 38abe268-e596-4328-9202-4f127a6029b6 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,104 kg CO2e |
Productos compatibles
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tapón ciego 1831016
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Conector 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Conector 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV, [Ex ia] IIC
Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensación punto frío con conector separado
Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Hasta SIL 2 según EN 61508
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Medición temperatura diferencial
Opcionalmente márgenes señal salida inversa
Salida de conmutación relé
Entrada y salida de libre programación
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)