MACX MCR-EX-SL-NAM-R - Acondicionador de señal NAMUR
2865434

Amplificador de separación NAMUR, Ex i. Para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores en la zona Ex. Las señales son transmitidas a través de una salida de relé (contacto conmutado) a la zona segura. Detección de fallo de cable (LFD), separación de 3 vías, SIL 2.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril DIN
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Hasta SIL 2 según EN 61508
Detección fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitación relé salida
Separación galvánica de 3 vías
Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
Salida de señal relé (contacto conmutado)
Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia, [Ex ia] IIC
Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)