El interruptor para valores límite configurable de 3 vías de 6,2 mm de ancho MINI MCR-SL-UI-REL... se emplea para la regulación y el control de señales analógicas normalizadas.
En el lado de entrada, las señales analógicas normalizadas 0...20 mA ó 0...10 V pueden ajustarse a través del interruptor DIP. En el lado de salida está disponible un relé con contacto conmutado. El ajuste de los umbrales de conmutación se efectúa mediante un potenciómetro.
Los interruptores DIP accesibles por el lado de la carcasa tienen las siguientes funciones:
- Configuración de la histéresis de conexión
- Configuración del comportamiento ajustable de corriente de trabajo y de reposo
- Ajuste de los tiempos de apertura del relé, así como
- Ajuste del retardo de desexcitación
El estado del relé se indica mediante un LED amarillo dispuesto en el frente de la carcasa.
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Interruptor para valores límite
2864480
Interruptor para valores límite, con histéresis ajustable y tiempo de retardo, con conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705DNV
ID de homologación: TAA00002R0cUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Interruptor compacto para conmutar valores límite analógicos
Señalización errores y estados con dos LED de diagnóstico
Conmut. corr. trabajo/corr. reposo
Relé cont. conmut. en salida
Límite ajustable libremente con potenciómetro en parte frontal
Configurable con señal de entrada de interruptor DIP, histéresis y tiempo de retardo
Separación de 3 vías