El MINI MCR-SL-PT100-UI... de 6,2 mm de anchura es un convertidor de temperatura de 3 vías separadas configurable. Es apropiado para la conexión de termorresistencias Pt 100 según IEC 60751 en tecnología de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
En el lado de salida están disponibles las señales normalizadas analógicas 0 mA...20 mA, 4 mA...20 mA, 0 V...10 V, 0 V...5 V, 1 V...5 V, 10 V...0 V, 20 mA...0 mA o 20 mA...4 mA con separación galvánica.
Los conmutadores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de los siguientes parámetros:
- Tecnología de conexión
- Margen de temperatura que se debe medir
- Señal de salida
- Tipo de evaluación de errores
La alimentación de tensión (desde 19,2 V DC hasta 30 V DC) puede efectuarse opcionalmente a través de las bornas de conexión de los módulos o en combinación con el conector de bus para carril DIN.
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
-
Convertidor medición termorresistencias
2864273
Convertidor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705DNV
ID de homologación: TAA00002R0cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Para sensores Pt 100 2, 3 ó 4 conduct. según IEC 60751
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado
Separación de 3 vías
Señales Pt 100 a señales norm.
Margen medición temperat. de -150 °C a 850 °C