Los módulos Inline con el añadido "2 MBD" en la descripción del artículo funcionan con una velocidad de transmisión de 2 Mbit/s. Estas bornas para carril han dejado de fabricarse o ya no están en el surtido. Si necesita esta velocidad de transmisión, póngase en contacto con su representante local de Phoenix Contact. Si puede trabajar con una velocidad de transmisión de 500 kbit/s, seleccione en su lugar la variante correspondiente sin el añadido "2MBD" en la descripción del artículo. Tenga en cuenta que en una estación Inline solo puede utilizarse una velocidad de transmisión homogénea. El acoplador de bus acopla una estación Inline al bus remoto INTERBUS. Proporciona las tensiones de alimentación para los módulos analógicos conectados.
IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC
-
Acoplador de bus
2862068
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector F-SMA, velocidad de transmisión en el bus local: 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 85 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| INTERBUS | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conector F-SMA |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Física de transmisión | Fibra óptica |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | 63 |
| Número de participantes con canal de parámetros | 62 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 15 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 00 |
| Código de ID (dec.) | 04 |
| Código de longitud (dec.) | 00 |
| Canal de datos de proceso | 0 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 0 Bit |
| Longitud de registro (maestro) | 8192 Bit |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos Inline conector y superficie de rotulación |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3 W |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1,25 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC (observar derating) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación del acoplador de bus de 24 V/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2862068 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRI111 |
| Clave de producto | DRI111 |
| GTIN | 4017918974695 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 293,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 220 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 174445c5-d3b3-4fd4-8de3-d9e12b6bd17e |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
IB IL SCN-8-CP - Conector Inline 2727608
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Conector de fibra óptica 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cable de fibra óptica 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cable de fibra óptica 2799885
Sus ventajas
Conexiones bus remoto en técnica de fibra óptica
Diagnóstico del trayecto óptico
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)