IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC - Módulo de comunicación
2861962

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, módulo de ramificación, INTERBUS, conector apantallado Inline, con derivación de bus remoto, velocidad de transmisión en bus local: 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido conector Inline y campo de rotulación

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexiones para una derivación de bus remoto en técnica de cobre