máx. 4096 (8192 con ampliación de memoria de acoplamiento)
Tensión de alimentación IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentación
Absorción de corriente típica
200 mA (Sin ampliaciones)
INTERBUS
Tipo de conexión
Bus remoto
Interface de usuario
Tipo de conexión
Conector de base de 60 polos y conector de ampliación de 40 polos para alimentación de tensión para diagnóstico, configuración, interfaz DPM, ampliación de memoria
Anchura
50 mm
Longitud
70 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
0 °C ... 70 °C
Código de artículo
2812209
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
DRECAA
Clave de producto
DRECAA
GTIN
4017918913991
Peso por unidad (incluido el embalaje)
40,367 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
40,367 g
Número de tarifa arancelaria
85389091
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
ID de homologación: E140324
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)