ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack
2809128

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 18 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Compuestas por cinco índices individuales en paso 17,5 mm
Tiras Zack planas