CB 1/6-2/4 PT-BE
-
Elemento de base
2800929
Elemento de base para interruptor de protección de aparatos CB con técnica de conexión Push-in
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Elemento de base |
Familia de productos | CB BE |
Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Corriente de carga máxima | 16 A |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 VA |
Tensión nominal UN | 300 V |
Generalidades | |
Tensión asignada de aislamiento Ui | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Ciclos de enchufe | 100 |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Circuito inalámbrico |
Función de conmutación | Conmutador |
Corriente de carga máxima | 16 A |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 1 ... 6 mm² Conexión 1 |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 1 ... 6 mm² Conexión 1 |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 1 ... 1 mm² Conexión 1 |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm² Conexión 2.1/2.2 |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm² Conexión 2.1/2.2 |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 1 mm² Conexión 2.1/2.2 |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² Conexión 12/11/14 ... 1 mm² Conexión 12/11/14 |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² Conexión 12/11/14 ... 1,5 mm² Conexión 12/11/14 |
Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 1 ... 6 mm² Conexión 1 |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 1 ... 6 mm² Conexión 1 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm² Conexión 2.1/2.2 |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,75 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm² Conexión 2.1/2.2 |
Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² Conexión 12/11/14 ... 1 mm² Conexión 12/11/14 |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² Conexión 12/11/14 ... 1,5 mm² Conexión 12/11/14 |
Conexión 1 | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 12 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 6 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
Conexión 2.1 / 2.2 | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 12 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
Circuito inalámbrico | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,3 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 46,7 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
negro (RAL 9005) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA 6.6 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 (Rango de accionamiento) |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 120 °C |
Normas/disposiciones | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2800929 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | CLA193 |
Clave de producto | CLA193 |
GTIN | 4046356690638 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33,11 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 33,021 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CB TM1 0.5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800928
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808587
-
ZBF 4 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
ZBF 12 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825018
-
UC-TMF 4 - Marcador para bornes 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Marcador para bornes 0824630
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marcador para bornes 0824670
-
UCT-TMF 4 - Marcador para bornes 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Marcador para bornes 0829651
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marcador para bornes 0829686
-
CUTFOX-FBS - Alicates de corte frontal 1212124
-
CRIMPFOX 10S - Tenaza de crimpado 1212045
Sus ventajas
Rápida instalación con esfuerzo de cableado reducido gracias a la posibilidad de puenteado
Ampliable en cualquier momento mediante el diseño modular
Instalación rápida y fiable gracias a la tecnología de conexión push-in
Asignación inequívoca de protecciones enchufables mediante posibilidad de codificación
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)