VAL-MS 230 ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2798844
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 230 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación