UDK 4-MTK-P/P - Borna interrumpible por cuchilla
2775210

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa cerrada de bornes de doble piso
Construcción que ahorra espacio en solo 6,2 mm de ancho
Cómodo manejo de la cuchilla de interrupción