El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - Acoplador de bus
2773322

El acoplador de bus EtherNet/IP™ establece un bus local para hasta 16 participantes. Otras funciones: 10 Mbit/s y 100 Mbit/s, autonegociación, autocrossover, 8 entradas digitales, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

EtherNet/IP™
8 entradas 24 V DC
Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas