FL CAT5 FLEX
-
Cable de instalación
2744830
Por metros, Cable de instalación, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), apantallado, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, 4-conductores (2x2xAWG26/7, SF/UTP), color conductores individuales: blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde, longitud de cable: Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos por metros |
| Número de polos | 4 |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Longitud del cable | Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 43 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,77 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm -0,2 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | Foam-Skin PE |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 284 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 5,00 mΩ/m (a 20 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 % (a 1 ... 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | nom. 48 nF/km (Con 800 Hz) |
| Tensión nominal Cable | 50 Vrms |
| 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) | |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 Vrms |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 500,00 Vrms |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm (cable, disposición fija) |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 78 mm (Cable, disposiCión móvil) |
| Resistencia a la tracción | ≤ 50 N (a corto plazo) |
| ≤ 10 N (constante) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
| 57 dB/m (a 4 MHz) | |
| 52 dB/m (a 10 MHz) | |
| 50 dB/m (con 16 MHz) | |
| 47 dB/m (a 20 MHz) | |
| 45 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (a 100 MHz) | |
| Atenuación de diafonía (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (a 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (a 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (a 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 0,028 dB/m (con 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (a 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (a 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (con 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (a 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (a 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (a 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según VDE 0482 parte 265-2-1 |
| según IEC 332-1 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | -5 °C ... 60 °C |
| Código de artículo | 2744830 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1LEA |
| Clave de producto | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 40,24 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,24 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444993 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Productos compatibles
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Separador de red 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Cable de red 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)