FL PLUG RJ45 GN/2
-
Conector enchufable RJ45
2744571
Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión crimpada, material: Plástico, sección de conexión: AWG 26- 24, índice de protección: IP20
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Juego de 2 conectores
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
Con capuchón gris de protección contra dobleces, recomendado para cables rectos no cruzados