Con el estándar RS-485 pueden comunicarse más de dos participantes entre sí. Mediante la conversión de la interfaz punto a punto RS-232 al estándar RS-485 apto para bus, pueden enlazarse en red hasta 32 participantes a través de una línea de 2 ó 4 hilos.
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
Convertidor de interfaces
2744416
Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) y RS-485, con separación galvánica, 2 canales, para montaje sobre carril
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705DNV GL
ID de homologación: TAA00001KRKC
ID de homologación: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL Recognized
ID de homologación: E199827Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,085 A |
IECEx
ID de homologación: IECEx IBE 15.0034 XcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827ATEX
ID de homologación: IBExU 16 ATEX B004 XProductos compatibles
Sus ventajas
Montaje en carril portante estándar EN
Velocidad de transmisión de 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s
Separación 3 vías alta calidad entre alimentación, RS-232 y RS-422/485 para desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
Servicio punto a punto RS-422 de 4 hilos
Servicio RS-485 de 2 hilos, semidúplex
Servicio RS-485 de 4 hilos, dúplex completo
Conmutación de emisión/recepción RS-485 de control automático
Indicador de datos integrado para visualización dinámica datos de emisión y recepción
Protección sobretens. integrada con derivación transitorios a carril simétrico
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL