La serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... se ha concebido especialmente para el empleo en sistemas PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s. Permite la rápida y cómoda conexión del cable de bus de entrada y de salida en condiciones de campo. La resistencia terminal se ha integrado en todas las ejecuciones y puede conectarse desde el exterior a través de un conmutador deslizante. Al mismo tiempo, el segmento de bus de salida queda desconectado. Esto simplifica la puesta en servicio por segmentos y evita terminaciones erróneas.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX
-
Conector de bus D-SUB
2744377
Conector D-SUB, 9 polos, macho, ejecución axial con dos entradas de cables, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbits/s, resistencia terminal conectable a través de conmutador deslizante, ocupación de pins: 3, 5, 6, 8; bornes de conexión por resorte
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Conector para datos |
MTTF | 6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
Esquema de polos | 3, 5, 6, 8 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,025 W |
Tensión nominal UN | 5 V |
Corriente nominal IN | 100 mA |
Medio de transmisión | Cobre |
Par de apriete | ... 0,4 Nm |
Conexión enchufable D-SUB | |
Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
Conexión para tarjeta | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 9 mm |
Sección de conductor rígido mín. | 0,12 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 0,5 mm² |
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 26 |
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 20 |
Sistema bus | PROFIBUS DP |
Señal | PROFIBUS |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17 mm |
Altura | 31,5 mm |
Longitud | 58,2 mm |
Material (Caja) | ABS (metalizado) |
Diámetro exterior del cable | 7,6 mm ... 8,4 mm (Línea de bus de entrada) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 200 |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP40 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | PxCIF15ATEX2744348X |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
UKEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | PxCIMA22UKEX2744348X |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
Código de artículo | 2744377 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNC531 |
Clave de producto | DNC531 |
GTIN | 4017918818135 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 53,94 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 53 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
SZK PH1 VDE - Destornillador 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB 2744380
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)