PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica
2744335

Cable de fibra de polímero, dúplex 980/1000 µm, ejecución robusta altamente flexible para aplicaciones de cadenas de arrastre, material por metro sin conector

Detalles de producto








Sus ventajas

Cable redondo muy flexible para inserto en cables o cadenas de arrastre
Envoltura ext. reforzada, poliuretano (PUR)
Diseñado para resistencia a flexión alternante hasta 5.000.000 ciclos
Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV