PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica
2744322

Cable de fibra de polímero, dúplex 980 µm/1000 µm, versión robusta para el tendido en instalaciones y máquinas fijas, material por metros sin conectores

Detalles de producto








Sus ventajas

Cable de instalación robusto para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Diseñado para altas exigencias de carga de tracción y compresión transversal
Envoltura ext. reforzada, poliuretano (PUR)
Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV