IBS INBC METER/E - Cable de bus remoto de instalación
2723152

Por metros, Cable de bus remoto de instalación, INTERBUS, apantallado, PVC/PVC, negro RAL 9005, 9-conductores (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), color conductores individuales: verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa, rojo, azul, verde/amarillo, para tendido bajo tierra

Detalles de producto









Productos compatibles