Los aparatos PSI-MOS-PROFIB/FO convierten interfaces PROFIBUS de cobre en fibra óptica. El diagnóstico óptico integrado facilita una vigilancia permanente de los trayectos de fibra óptica durante la instalación e incluso durante el funcionamiento. Si la potencia de las señales en trayectos de fibra óptica desciende a un nivel crítico, se activa el contacto de conmutación sin potencial. Los equipos terminales PSI-MOS-PROFIB/FO... E realizan la conversión de una interfaz PROFIBUS en un cable de fibra óptica. Se emplean preferentemente para conexiones punto a punto.
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E
-
Convertidor de fibra óptica
2708559
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (SC-Duplex), 1300 nm, para cable de fibra de vidrio
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de medios |
| Familia de productos | PSI-MOS |
| MTTF | 849 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 392 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 163 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 406 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 92 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Separación galvánica | VCC // RS-485 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,32 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 32 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 55 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 90 mA |
| ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de conmutación máxima | 60 V DC (Carga óhmica, carga general) |
| 30 V AC (Carga óhmica) | |
| 42 V AC (peak, carga resistiva) | |
| Corriente continua límite | 0,46 A |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsión de bits entrada | ± 35 % (Admisible) |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Retardo de bits | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, modo estándar) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, modo de redundancia) | |
| Señal | PROFIBUS |
| Datos: cable de fibra óptica | |
| Número de canales | 1 |
| Potencia de emisión mínima | -3,4 dBm (Fibra de vidrio multimodo 50/125 μm) |
| -4,7 dBm (Fibra de vidrio multimodo 62,5/125 μm) | |
| -5,5 dBm (Fibra de vidrio monomodo de 9/125 μm) | |
| Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 25 km (Con F-G 50/125 0,7 dB/km para 1300 nm) |
| 22 km (Con F-G 62,5/125 0,8 dB/km para 1300 nm) | |
| 45 km (con F-E 9/125 0,4 dB/km a 1300 nm) | |
| Protocolo de transmisión | Transparente de protocolo para interface RS-485 |
| Tipo de conexión | SC-dúplex |
| Longitud de onda | 1300 nm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -25,5 dBm (Multimodo) |
| -26,5 dBm (Monomodo) | |
| Sensibilidad de receptor máxima | 0 dBm |
| Medio de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Fibra de vidrio unimodo | |
| Datos: PROFIBUS conforme a IEC 61158, RS-485 de 2 hilos, semidúplex, de autogobierno | |
| Velocidad de transmisión serie | ≤ 12 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (En función de la velocidad de transmisión de datos con cable de datos apantallado, de par trenzado) |
| Medio de transmisión | 2 hilos, par trenzado, apantallado |
| Formato de fichero/codificación | UART (11 bits, NRZ) |
| Conmutación de dirección de datos | De autogobierno |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC ±0,25 (50 mA) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 105 mm |
| Profundidad | 106 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Cable de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| 9/125 µm | |
| Fibra de vidrio | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Zonas EX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | UL 21 ATEX 2550X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2708559 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC211 |
| Clave de producto | DNC211 |
| GTIN | 4046356174060 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 227,01 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160,86 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | ad357f1a-af6e-43d8-a870-7a03e9033bb4 |
Productos compatibles
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - Conector de bus D-SUB 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Conector de bus D-SUB 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902320
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repetidor 2708863
Sus ventajas
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
Separación. galvánica alta calidad entre todas las interfaces (PROFIBUS//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carriles simétricos)
Homologado para el empleo en la zona 2
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Bit-Retiming para conexión cascada cualquier profundidad
Apto para todas las velocidades de transmisión hasta 12 Mbits/s
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)