PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Conector de fibra óptica
2708481

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 4, MM, material: Metal, tipo de conexión: Conexión de cable, salida de cables: recta

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
Características de transmisión excelentes
Muy adecuado para fibras con índice de nivel PCF (SI)
Diseño robusto gracias a la cara enchufable B-FOC
Sin adherir ni pulir