PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica
2708355

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces de 4 hilos RS-422/RS-485/INTERBUS hasta 2 MBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Distribución paso de tensión de alimentación por conectores para carriles simétricos
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (INTERBUS//puertos de fibra óptica//alimentación//conector de bus para carril)
Homologado para el empleo en la zona 2
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Detección automática de todas las velocidades de transmisión de datos hasta 2 MBit/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL