El adaptador para fibra óptica PSI-MOS-RS485W2/FO... convierte la señal de datos eléctrica en óptica con protocolo transparente. El diagnóstico óptico integrado facilita una vigilancia permanente de los trayectos de fibra óptica durante la instalación e incluso durante el funcionamiento. Si la potencia de las señales en trayectos de fibra óptica desciende a un nivel crítico, se activa el contacto de conmutación sin potencial. Los equipos terminales PSI-MOS-RS485W2/FO... E realizan la conversión de una interfaz RS-485 en un cable de fibra óptica. Se emplean preferentemente para conexiones punto a punto.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E
-
Convertidor de fibra óptica
2708313
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) hasta 500 kBit/s, codificación NRZ, equipo terminal con interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de polímeros/PCF
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de medios |
| Familia de productos | PSI-MOS |
| MTTF | 967 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 428 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 176 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 358 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 73 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Separación galvánica | VCC // RS-485 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 100 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 130 mA |
| ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de conmutación máxima | 60 V DC (Carga óhmica, carga general) |
| 30 V AC (Carga óhmica) | |
| 42 V AC (peak, carga resistiva) | |
| Corriente continua límite | 0,46 A |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsión de bits entrada | ± 35 % (Admisible) |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Retardo de bits | ≤ 1 Bit |
| Señal | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Datos: cable de fibra óptica | |
| Número de canales | 1 |
| Potencia de emisión mínima | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16 dBm (200/230 µm) | |
| Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con conector de montaje rápido) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km con conector de montaje rápido) | |
| Protocolo de transmisión | Transparente de protocolo para interface RS-485 |
| Tipo de conexión | F-SMA |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -30,2 dBm |
| Sensibilidad de receptor máxima | -3 dBm (980/1000 µm) |
| Medio de transmisión | Fibra de polímero |
| Fibra PCF | |
| Datos: Interfaz RS-485, 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión serie | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kbits/s |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (En función de la velocidad de transmisión de datos con una línea de datos apantallada, de par trenzado) |
| Resistencia terminal | 390 Ω (conectable) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Formato de fichero/codificación | UART (11/10 bits conmutables; NRZ), tolerante al resbalamiento |
| Conmutación de dirección de datos | De autogobierno |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Cable de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibra de polímero | |
| Fibra PCF | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Zonas EX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | IECEx ULD 24.0009X |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 (2) G Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | UL 24 ATEX 3197X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2708313 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC212 |
| Clave de producto | DNC212 |
| GTIN | 4017918974015 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 232,266 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 186,98 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | b1d7039d-4212-4e92-b342-22e7c7e83d23 |
Productos compatibles
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Conector de fibra óptica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cable de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cable de fibra óptica 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2744131
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Herramienta de confeccionado 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamiento de FO 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
PSM PTK - Repartidores de conexión 2760623
-
PSM PTK-4 - Repartidores de conexión 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repetidor 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - Conector de bus D-SUB 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - Conector de bus D-SUB 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - Conector de bus D-SUB 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - Conector de bus D-SUB 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - Conector de bus D-SUB 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - Conector de bus D-SUB 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708300
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cable Patch para fibra óptica 1402191
Sus ventajas
Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (RS-485//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril)
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
Homologado para el empleo en la zona 2
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Para vel. transm. hasta 500 kbits/s
Bit-Retiming para conexión cascada cualquier profundidad
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)