PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica
2708287

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para PROFIBUS hasta 12 MBit/s, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Alimentación de tensión redundante
Separación. galvánica alta calidad entre todas las interfaces (PROFIBUS//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carriles simétricos)
Homologado para el empleo en la zona 2
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Apto para todas las velocidades de transmisión hasta 12 Mbits/s
Bit-Retiming para conexión cascada cualquier profundidad
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL