El producto es el sucesor de FL-PP-RJ45/RJ45, código de artículo 2901646. Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.
PP-RJ-RJ
-
Patch panel
2703015
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Patchpanel |
MTTF | 105699 Años |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W (módulo pasivo, no necesita tensión de alimentación) |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 85 V DC (Según EN/IEC 60079-7, anexo H) |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
Gama de frecuencias | 250 MHz |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | CAT6 |
Esquema de polos | 1:1 |
Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
Medio de transmisión | Cobre |
Tensión nominal de salida | < 57 V DC |
Potencia salida máxima | 60 W |
Corriente máxima de salida | 725 mA (por canal) |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 23,8 mm |
Altura | 101,3 mm |
Profundidad | 50 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material (Caja) | Plástico |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g para 11 ms, tres choques por dirección |
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g para 16 ms, 1000 choques por dirección |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Declaración del fabricante) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
≤ 2000 m (Limitación en caso de aplicaciones ATEX) | |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificado | PxCIF18ATEX2703015U |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
UKEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certificado | PxCIMA22UKEX2703015U |
UL, EE. UU. | |
Certificado | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Canadá | |
Certificado | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construcción naval | |
Marcado | DNV GL |
Datos para construcción naval | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibración | B |
EMC | B |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
Código de artículo | 2703015 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNC334 |
Clave de producto | DNC334 |
GTIN | 4055626462868 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,395 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,936 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MICROFOX-SP - Alicates de corte diagonal 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cable de datos 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
10/100/1000 MBit/s, CAT6
Rango de temperaturas ampliado desde -40 °C ... +75 °C
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
Con capacidad para Power over Ethernet según IEEE 802.3bt, tipo 4
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)