ANT-DIR-868-01
-
Antena
2702137
Antena direccional para montaje en poste o pared, banda de frecuencia: 868 MHz, ganancia: 3,5 dBi, polarización circular, índice de protección: IP67, resistente a golpes: IK06, resistente al agua de mar, conexión:N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Antena |
| Volumen de suministro | Incluye soporte de montaje y abrazaderas para poste |
| Característica de radiación | Direccional |
| Ganancia | 3,5 dBi |
| Ancho de haz vertical | 90 ° |
| Ancho de haz horizontal | 135 ° |
| Polarización | circular con giro a la derecha |
| Banda de frecuencia | 868 MHz |
| Gama de frecuencias | 865 MHz ... 870 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máxima | 10,00 W |
| Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | N (hembra) |
| Diámetro exterior | 25 mm ... 85 mm (Mástil) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | máx. 30 V |
| Corriente de entrada Ii | máx. 600 mA |
| Potencia de entrada Pi | 0,89 W (Potencia de entrada AF máxima, 29,5 dBm, grupo IIC) |
| 1,54 W (Potencia de entrada AF máxima, 31,9 dBm, grupo IIB) | |
| 2,63 W (Potencia de entrada AF máxima, 34,2 dBm, grupo IIA) | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 35 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 25 mm ... 85 mm (Mástil) |
| Color | blanco grisáceo (RAL 9002) |
| Material (Radomo) | PC |
| Material (Soporte) | Acero inoxidable V2A |
| Material (Abrazadera para poste) | Acero inoxidable V2A |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Otras resistencias | resistente al agua marina |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Resistencia a los golpes | IK06 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Velocidad del viento | 220 km/h |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IBExU14ATEX1116 X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IECEx IBE 14.0039X |
| Dispositivos electrónicos en vehículos ferroviarios | |
| Choques (en servicio) | Según EN 50125-3, perfil de ubicación: "fuera de la vía" |
| Vibración (en servicio) | Según EN 50125-3, perfil de ubicación: "fuera de la vía" |
| Otras resistencias | resistente al agua marina |
| Atmósfera potencialmente explosiva | |
| Denominación de norma | Zonas Ex, requisitos básicos |
| Normas/disposiciones | EN 60079-0 |
| Atmósfera potencialmente explosiva | |
| Denominación de norma | Zonas Ex, seguridad intrínseca |
| Normas/disposiciones | EN 60079-11 |
| Aplicaciones ferroviarias | |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Normas/disposiciones | EN 50155 |
| Aplicaciones ferroviarias | |
| Normas/disposiciones | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Observación | Protección contra incendios para vehículos ferroviarios |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje en poste | |
| Indicaciones de montaje | Exteriores e interiores |
| Código de artículo | 2702137 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC6A2 |
| Clave de producto | DNC6Z3 |
| GTIN | 4055626006512 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 502,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 519,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85177100 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrera de antena 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Divisor de antena 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Óptima para aplicaciones de 868 MHz de movimiento lineal o estacionarias
Para aplicaciones en entorno reflector
Para el uso en la zona Ex
Resistente al agua del mar
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)