FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
Router
2701876
Dispositivo de seguridad, 10/100 MBit/s, NAT, cortafuegos, switch gestionado de 4 puertos y zona desmilitarizada, ampliación de funciones con licencias
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 120,6 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color | plata |
| Material carcasa | Metal |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
| Número de canales | 6 (puertos RJ45) |
| Contacto de aviso | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Texto adicional | Sin separación galvánica |
| Pulsador de liberación VPN | |
| Tipo de conexión | Conectable y opcional 24 V DC/250 mA |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
| Tipo de producto | Enrutador de seguridad para carril DIN |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Router con cortafuegos inteligente, switch gestionado de 4 puertos integrado, VPN opc. (opc. para 10 túneles hasta 250 con licencia adicional), CIFS Integrity Monitoring (opc.), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD, rango de temperatura ampliado, cortafuegos Performance/VPN: hasta 124 MBit/s / 40 MBit/s |
| Integridad de datos | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Filtrado | Direcciones MAC e IP, puertos, protocolos |
| Caudal de datos cortafuegos | máx. 130 Mbit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) |
| máx. 61 Mbit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful Inspection configurable con compendio de funciones completo |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor o Relay Agent |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente |
| Remote Syslog Logging | en servidor externo |
| Routing | Enrutador estándar, NAT, 1:1-NAT y Port Forwarding (reenvío a puerto) |
| Protección contra | Suplantación de IP, protecc. contra ataques DoS e inundación Syn Flood |
| Método de encriptación | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Caudal Red virtual privada (VPN) | máx. 42 Mbit/s (Router) |
| Diagnóstico local | P1, P2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| Un LED por cada puerto Link activo LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 11 V DC ... 36 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 180 mA (salidas no cargadas) |
| Absorción de corriente típica | 100 mA (con US = 24 V DC) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 250 mA (resistente al cortocircuito) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Indicación de estado | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Código de artículo | 2701876 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNN311 |
| Clave de producto | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 907,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 902 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
Productos compatibles
-
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licencia 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licencia 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licencia 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licencia 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licencia 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licencia 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
La más alta seguridad
Máximo rendimiento
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)