El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red PROFINET. Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.
AXL E PN DIO16 M12 6P
-
Módulo digital
2701511
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, PROFINET, Conector M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 60 mm |
Altura | 185 mm |
Profundidad | 30,5 mm |
Distancia entre taladros | 198,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | La altura es de 212 mm, incluyendo las solapas de fijación. |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Material carcasa | Pocan® |
Color | antracita |
PROFINET | |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Nota acerca del tipo de conexión | Con codificación D |
Número de polos | 4 |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (con autonegociación) |
PROFINET | |
Tipo de aparato | PROFINET-Device |
Protocolos específicos del sistema | Protocolos PROFINET LLDP |
Protocolos PROFINET Cliente MRP | |
Protocolos PROFINET DCP | |
Protocolos PROFINET DCE/RPC | |
Protocolos soportados | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 y 3 |
Número de entradas | 16 |
Longitud del cable | máx. 30 m (al sensor) |
Tipo de conexión | Conector M12 con dotación doble |
Tecnología de conexión | 4 conductores |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3 mA |
Corriente de sensor por canal | típ. 75 mA (de US) |
Corriente suma de sensores | máx. 1,2 A (por equipo) |
Tiempo de filtro de entrada | < 1000 µs |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Tipo de conexión | Conector M12 con dotación doble |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Número de salidas | 16 |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas; sí |
Tensión de salida | 24 V DC |
Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -28 V ... -17 V |
Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
Tensión nominal de salida | 24 V DC (De la tensión US) |
Gama de tensión de salida | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 20 µA |
Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensión nominal) |
Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω, con tensión nominal) |
Número de maniobras | máx. 5500 por segundo (con corriente de carga de 50 mA como mínimo) |
máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) | |
Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
Retardo de señal | máx. 150 µs (al conectar) |
máx. 200 µs (al desconectar) | |
Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Axioline E |
Construcción | Stand-alone |
Características especiales | Carcasa de plástico |
Potenciales | |
Alimentación de tensión US | 24 V DC |
Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
Absorción de corriente de US | típ. 8 mA |
máx. 1,2 A | |
Alimentación: Electrónica modular, sensores y actuadores | |
Denominación | Electrónica modular, sensores y actuadores (US) |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado T |
Número de polos | 4 |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | típ. 190 mA ±15 % (con 24 V DC) |
máx. 12 A | |
Alimentación: Actuadores | |
Denominación | Alimentación de los actuadores (UA) para otros equipos |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado T |
Número de polos | 4 |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | típ. 3 mA ±15 % (con 24 V DC) |
máx. 12 A | |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas y salidas digitales)/conexión de bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas y salidas digitales)/conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas y salidas digitales)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 1)/conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores)/alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas y salidas digitales) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores) / conexión de bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores) / conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Placa de montaje |
Código de artículo | 2701511 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DRI7DA |
Clave de producto | DRI7DA |
GTIN | 4046356763622 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 556,46 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 548,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 798a4cbe-dda5-4a9f-8d72-c6be49083bc3 |
Productos compatibles
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Conector para datos 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Rótulo para encajar 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cable de potencia 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Cable de potencia 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Cable de potencia 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Cable de potencia 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Cable de potencia 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Cable de potencia 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Cable de potencia 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Cable de potencia 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Cable de potencia 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Cable de potencia 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distribuidor en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distribuidor en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distribuidor en Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Cable de red 1408639
Sus ventajas
Conexión a la red PROFINET con conectores M12 (con codificación D)
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Conexión de sensores y actuadores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Grado de protección IP65/67
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)