NLC-IO-03I-04QRD-05A - Módulo de ampliación de E/S
2701328

Módulo de ampliación de E/S para la utilización con la unidad base Nanoline de 24 V DC.Equipada con 3 entradas digitales y 4 canales de salida por relé de 5 A.Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a la unidad base.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El firmware reconoce automáticamente el módulo
Los módulos de E/S tienen separación galvánica
En el lateral derecho de una unidad base se pueden conectar hasta 3 módulos
Puede abastecerse con corriente a través de una alimentación de tensión secundaria