IBS IL 24 RB-T-XC-PAC
-
Módulo de comunicación
2701151
Inline, módulo de ramificación, INTERBUS, conector apantallado Inline, con derivación de bus remoto, variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluido conector Inline y campo de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas