NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - Unidad base
2701043

Unidad base Nanoline de 24 V DC. Equipada con 6 entradas digitales y 4 canales de salida de relé digitales. Pueden agregarse canales de E/S y como máximo pueden utilizarse 3 módulos de ampliación de E/S. Unos módulos de comunicación opcionales facilitan la conectividad en red o conectividad serie. Aparato de operación opcional con interfaz de usuario. Programación mediante nanoNavigator.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Un aparato de operación se puede integrar en la unidad base o se puede instalar de manera descentralizada en una pared
Un lenguaje de programación intuitivo para diagramas de flujo y esquemas de contactos
En la unidad base están integradas las entradas digitales, las salidas de relé, así como las entradas analógicas, incluido el contador de alta velocidad