PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP
-
Relé de seguridad
2700570
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, automático o manual, arranque controlado, 3 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRmini |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Interruptor magnético | |
| Transpondedor | |
| Activación | 2 canales |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 175 ms (arranque automático) |
| < 175 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 250 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| < 20 ms (con activación a través de A1) | |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | < 500 ms |
| Duración del pulso de arranque | ≥ 500 ms (Arranque manual) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,8 W (US = 26,4 V, IL² = 48 A², Ptotal máx = 2,4 W + 2,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 80 mA |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,92 W |
| Corriente de entrada | típ. 5 A (Δt = 200 µs con Us) |
| Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
| Digital: Circuito de sensores (S12, S22) | |
| Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para Off seguro; en S12 y S22) |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA (para Off seguro; en S12 y S22) |
| Corriente de entrada | < 20 mA (típ. con US a S12) |
| < 5 mA (típ. con US a S22) | |
| Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | < 5 mA (típ. con US) |
| Digital: Circuito de arranque (S34) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 1 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada | típ. 200 mA (típ. con US) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | < 10 mA (típ. con US en S34/24 V) |
| > -5 mA (típ. con US en S34/0 V) | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 3 (sin retardo) |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
| Corriente de entrada | min. 3 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 48 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Notificar: M1 | |
| Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
| Número de salidas | 1 (digital, PNP) |
| Tensión | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de estado | 3 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 116,6 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/año) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2700570 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA181 |
| Clave de producto | DNA181 |
| GTIN | 4046356912532 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 156,81 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 138,87 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6eddaf88-97ff-4762-a24a-2e5e8897c811 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Activación de 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 salida de señal digital
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)