PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - Relé de seguridad
2700548

Relé de seguridad para paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, arranque controlado automático o manual, detección de cortocircuito, 3 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Activación de 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 salida de señal digital
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
detección de cortocircuito transversal