NLC-055-100A-08I-04QRA-05A - Unidad base
2700487

Unidad base Nanoline 100...240 V AC equipada con 8 entradas digitales y 4 canales de salida de relé. Pueden agregarse canales de E/S y como máximo pueden utilizarse 3 módulos de ampliación de E/S. Los módulos de comunicación opcional permiten una conexión de red o una conexión en serie. Un aparato de mando opcional pone a disposición una interfaz de usuario. La programación se consigue a través de un nanoNavigator.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto