NLC-055-012D-08I-04QRD-05A
-
Unidad base
2700486
Unidad base Nanoline de 12 V DC. Equipado con 8 entradas digitales, 2 entradas analógicas (0-10 V) y 4 canales de salida de relé. Pueden agregarse canales de E/S y como máximo pueden utilizarse 3 módulos de ampliación de E/S. Los módulos de comunicación opcional permiten una conexión de red o una conexión en serie. Un aparato de mando opcional pone a disposición una interfaz de usuario. La programación se consigue a través de un nanoNavigator.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Unidad base |
| Familia de productos | Nanoline |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | 3 |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | nanoNavigator 3 o superior |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC (Alimentación de energía a los módulos de E/S y a los módulos de comunicación) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 15 V DC |
| Conexión alimentación | Conexión por tornillo |
| Absorción de corriente máxima | 400 mA |
| Absorción de corriente típica | 250 mA |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Descripción del reloj de tiempo real | ±2 s/día a 25 °C ±4 s/día a -20 °C ... +60 °C Litio BR2330 |
| Analógico: | |
| Descripción de la entrada | Entrada analógica |
| Número de entradas | 2 |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Resolución convertidor A/D | 12 Bit (monotono) |
| Frecuencia límite (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Circuito de protección | Presión insuficiente de puntas de tensión. |
| Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
| Señal de entrada Tensión | 0 V DC ... 10 V DC |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 20 kΩ |
| Filtro de entrada | digital |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 10,2 V DC ... 14,4 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 12 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 3 mA DC (on) |
| < 100 mA (Apagado) | |
| Tiempo de reacción típico | 20 ms (encendido) |
| 40 µs (APAG.) | |
| Contador: | |
| Número de entradas | 2 |
| Frecuencia de entrada | 6 kHz |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de relé |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Se requiere protección externa |
| Corriente de salida máxima por canal | 5 A |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 20 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 5 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga nominal resistiva | 600 W (con 24 ohmios) |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | 0,5 Hz (con plena carga) |
| Retardo de señal | 10 ms (a 20 °C (sin rebote)) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Aparato de operación | |
| Tipo de conexión | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Tipo de conexión | Ranura 1 |
| USB | |
| Tipo de conexión | Ranura 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 80,5 mm |
| Altura | 103,5 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Color | blanco |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 90 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2700486 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRACAA |
| Clave de producto | DRACAA |
| GTIN | 4046356646543 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 364,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 364,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 61390a2b-b3ff-451c-bd79-ffa030e78b56 |
Productos compatibles
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Tapa 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Tapa 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Módulo de ampliación de E/S 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Módulo de ampliación de E/S 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Módulo de ampliación de E/S 2701328
-
NLC-IO-4AI - Módulo de ampliación de E/S 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - Módulo de ampliación de E/S 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminal de usuario 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit de montaje 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Módulo nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional 2701182
-
NLC-MOD-USB - Módulo nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Módulo de comunicación 2701124
-
NLC-COM-GSM - Módulo de comunicación 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Línea 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Línea 2701247
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)