NLC-055-024D-08I-04QRD-05A - Unidad base
2700464

Unidad base nanoLine de 24 V CC. Equipado con 8 entradas digitales, 2 entradas analógicas (0-10 V) y 4 canales de salida de relé. Pueden añadirse canales E/S y colocarse hasta 3 módulos de ampliación E/S. Los módulos de comunicación opcional permiten una conexión de red o una conexión en serie. Un aparato de mando opcional pone a disposición una interfaz de usuario. La programación se consigue a través de un nanoNavigator.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Un aparato de operación se puede integrar en la unidad base o se puede instalar de manera descentralizada en una pared
Un lenguaje de programación intuitivo para diagramas de flujo y esquemas de contactos
En la unidad base están integradas las entradas digitales, las salidas de relé, así como las entradas analógicas, incluido el contador de alta velocidad