FL MGUARD GT/GT
-
Router
2700197
Dispositivo de seguridad, 10/100/1000 MBit/s, NAT, cortafuegos Advanced, puertos combinados SFP, ampliación de funciones con licencias
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 128 mm |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color | aluminio gris |
| Material carcasa | Metal |
| Ethernet (Combo) | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Puerto SFP o puerto RJ45 activado |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (Módulo SFP: 100/1000 MBit/s) |
| Física de transmisión | Cobre o módulo SFP |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
| Número de canales | 2 (Puertos Combo) |
| Serie (RS232) | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, conector hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Longitud de transmisión | hasta 80 km (dependiendo de la fibra/del módulo SFP utilizados) |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
| Tipo de producto | Enrutador de seguridad para carril DIN |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos inteligente y conectividad gigabit |
| Cantidad en el túnel VPN | 0 (opc. hasta 250 túneles con licencia adicional) |
| Integridad de datos | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Filtrado | Direcciones MAC e IP, puertos, protocolos |
| Caudal de datos cortafuegos | máx. 417 Mbit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) |
| máx. 174 Mbit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful-Inspection configurable |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor o Relay Agent |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente |
| Remote Syslog Logging | en servidor externo |
| Routing | Enrutador estándar, NAT, 1:1-NAT y Port Forwarding (reenvío a puerto) |
| Protección contra | Suplantación de IP, protecc. contra ataques DoS e inundación Syn Flood |
| Método de encriptación | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Caudal Red virtual privada (VPN) | máx. 106 Mbit/s (Modo enrutador, caudal VPN bidireccional) |
| Consumo de potencia | 6,5 W |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 6,48 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 32 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 270 mA |
| Absorción de corriente típica | 270 mA (con US = 24 V DC) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 270 mA (típico) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) 2 kV power line, 1kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LED: LNK, Mode, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, Fail y pantalla de 7 segmentos de bus |
| Código de artículo | 2700197 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNN311 |
| Clave de producto | DNN311 |
| GTIN | 4046356499651 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 828 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 660 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b37ca4c-f15b-4716-aa11-df9eb4ab69ac |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL MEM PLUG - Memoria de configuración 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - Licencia 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licencia 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licencia 1493074
Sus ventajas
Cortafuegos inteligente Stateful Inspection
Herramienta central de gestión
Servicios remotos seguros (VPN) según estándar IPsec
Memoria de configuración
intercambiable
Rápidamente operativo mediante portal de configuración y mantenimiento remoto
Amplias posibilidades de conexión
Enrutamiento flexible
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)