PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico
2700126

Elemento de luz de destello fortuito LED, 24 V DC, amarillo

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Cambio de elemento sin herramientas
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad
Duración de LED al menos 50.000 h
Consumo de potencia mínimo
La luz de destello aleatorio evita el efecto de habituación
Índice de protección IP65