Basicline BL FPM 21.5 es una pantalla plana para aplicaciones industriales y puede emplearse allí donde la pantalla debe instalarse alejada.
BL FPM 21.5
-
Monitor
2400515
Monitor LCD plano de 21,5" con índice de protección IP65 y pantalla táctil capacitiva proyectiva
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Pantalla de 21,5"
DisplayPort 1.2, entradas VGA y DVI-I
Botones de configuración integrados
Temperatura ambiente en servicio de -10 °C ... 60 °C
Pantalla táctil de 21,5"