La ACB Technology (Auto Current Balancing) de los módulos QUINT ORING duplica la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante cargando ambas fuentes de alimentación por igual. La corriente de carga se reparte automáticamente de manera completamente simétrica.
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
-
Módulo de redundancia, con pintura de protección
2320173
Módulo de redundancia QUINT activo para montaje sobre carril DIN con tecnología ACB (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/2 x 10 A o 1 x 20 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0044NK
ID de homologación: TA25015MTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
ID de homologación: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
ID de homologación: IECEx DEK 20.0082XCCC
ID de homologación: 2024322303005876cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827INMETRO
ID de homologación: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
ID de homologación: GYJ21.1003XEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102095Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Se señaliza si hay una rotura de cable en el lado de salida o si un cable no está conectado?
No. Como alternativa para la señalización se recomienda el QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10.
https://www.phoenixcontact.com/es-es/productos/fuente-de-alimentacion-quint4-ps1ac24dc5-2904600
¿Dispone el artículo de protección contra sobretensiones integrada?
Sí, el artículo dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 32 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, la entrada correspondiente se desconecta en caso de sobretensión. Esto significa que la carga pued... Ver más
Sí, el artículo dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 32 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, la entrada correspondiente se desconecta en caso de sobretensión. Esto significa que la carga puede alimentarse de forma segura a través de la fuente de alimentación redundante. El error se señaliza mediante el relé "Red OK" (13/14) y el LED.
Ver menos¿Qué es "ACB"?
"ACN" son las siglas de "Auto Current Balancing". Las ligeras diferencias en la tensión de salida de fuentes de alimentación paralelas tienen una gran influencia en la corriente suministrada por una fuente de alimentación. Con esta tecnología se equi... Ver más
"ACN" son las siglas de "Auto Current Balancing". Las ligeras diferencias en la tensión de salida de fuentes de alimentación paralelas tienen una gran influencia en la corriente suministrada por una fuente de alimentación. Con esta tecnología se equilibra la corriente hasta una diferencia de tensión de 0,3 V. Mediante el uso uniforme y la carga individualmente menor de una fuente de alimentación, puede duplicarse la vida útil de la solución redundante.
Ver menos