QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Módulo de redundancia
2320157

Módulo de diodos de carril simétrico 12-24 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Flexible
Diseño robusto
Redundancia continua hasta el consumidor

Preguntas frecuentes


¿Es también adecuado este módulo para la conexión en serie de fuentes de alimentación?

No, el QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 también se puede utilizar en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especia... Ver más

No, el QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 también se puede utilizar en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialmente con cargas capacitivas.
AVISO:
Debido a que para la protección de una conexión en serie no se conecta "-", este equipo no funciona de acuerdo con su especificación.

Ver menos

¿Dispone el artículo de protección contra sobretensiones integrada?

No. Para una protección contra sobretensiones integrada, recomendamos como alternativa el QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.