Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-20 °C ... 60 °C
Altitud
2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)
5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
5 % ... 95 % (sin condensación)
Conformidad/Homologaciones
UL, EE.UU. / Canadá
UL 508 Listed
UL, Canadá
CSA C22.2 No. 142
Normas / especificaciones
Normas/especificaciones
Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12
Normas / especificaciones
Normas/especificaciones
Calor seco según IEC 61131-2
Normas / especificaciones
Normas/especificaciones
Calor húmedo según IEC 61131-2
Normas / especificaciones
Normas/especificaciones
Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178
Norma PROFIBUS
Normas/especificaciones
IEC 61158-2
Tipo de montaje
Carril DIN: 35 mm
Posición de montaje
en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715
Código de artículo
2316375
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
DNC135
Clave de producto
DNC135
GTIN
4055626021515
Peso por unidad (incluido el embalaje)
311,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
281 g
Número de tarifa arancelaria
85176200
País de origen
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %