Con FL COMSERVER...232/422/485 se integran interfaces serie RS-232/422/485 en redes Ethernet existentes. De este modo pueden realizarse fácilmente funciones como la sustitución de cable, la integración en la red o la pasarela Modbus.
FL COMSERVER UNI 232/422/485
-
Convertidor de interfaces
2313452
Segunda generación FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto Com Redirector y documentación para el usuario
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
Aplicación | TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus, PPP |
MTTF | 2013 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
879 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
359 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
MTBF | 666 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
179 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
Modbus/TCP-Client | |
Número de clientes TCP Modbus | 8 |
Requisitos del sistema | |
Browser sostenidos | Netscape Communicator a partir de la versión 4.5 ó Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
Separación galvánica | VCC // Ethernet // en serie |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) | |
Absorción de corriente típica | 100 mA (24 V DC) |
Función | |
Gestión | Gestión basada en web, SNMP, acceso de emergencia con Telnet y serie |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: UL (tensión lógica), TD + RD (actividad de datos serie), FD (dúplex), 100 (funcionamiento a 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
Alimentación | |
Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Longitud de pelado | 7,00 mm |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Señal | Ethernet |
Modbus | |
Servidor Web | sí |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 1 |
Longitud de transmisión | ≤ 100 m (par trenzado apantallado) |
Protocolos soportados | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
Control de flujo de datos/Protocolos | Modbus/TCP |
Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Esquema de polos | Conmutación DTE/DCE por gestión basada en web |
Longitud de transmisión | 15 m |
Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff, hardware handshake RTS/CTS, 3964 R compatible, Modbus RTU/ASCII |
Datos: Interfaz RS-422, según ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbits/s |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
Resistencia terminal | 390 Ω (configurable) |
180 Ω | |
390 Ω | |
Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno |
Datos: Interfaz RS-485, según EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 de 2 hilos | |
Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbits/s |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Resistencia terminal | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (configurable) | |
Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 116 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | PA 6.6-FR |
Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
Impactos (almacenamiento/transporte): 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
-20 °C ... 60 °C (según UL) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | PxCIF11ATEX2313478X |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, EE. UU. | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
UL, Canadá | |
Marcado | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Homologación Corea del Sur, KC | |
Certificado | MSIP-REI-PCK-2313452 |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | ± 6 kV |
Descarga en el aire | ± 8 kV |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Intensidad de campo | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 2 kV (5 kHz) |
Señal | 1 kV (5 kHz) |
Observación | Criterio A |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Entrada | 2 kV |
Señal | 1 kV |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55032 |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
Código de artículo | 2313452 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNC321 |
Clave de producto | DNC321 |
GTIN | 4046356451321 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 172,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 120,26 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 19a2f08d-521a-4fb9-860d-39c82142c9b4 |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 17,23 kg CO2e |
Productos compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Convertidor de fibra óptica 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Módem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elemento Port Guard Security 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Conector de bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Línea 2881078
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Pasarela de enlace Modbus entre Modbus/RTU / ASCII y Modbus/TCP
Todas las conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
Configuración por gestión basada en web
Software puertos COM virtuales en volumen de suministro
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)