PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica
2313070

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión de cable, salida de cables: recta, color: negro

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
Características de transmisión excelentes
Muy adecuado para fibras con índice de nivel PCF (SI)
Diseño compacto gracias a la cara enchufable SC-RJ
Sin adherir ni pulir