MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Borna para placa de circuito impreso
2278429

sección 1,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
clase de montaje Soldadura por ola

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: MKDSO 1,5/..-R, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sin mantenimiento y con seguridad frente a vibraciones mediante el principio Reakdyn o elementos con resorte
La borna para placa de circuito impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
Conexión por tornillo reconocida y probada en todo el mundo