Nuestros transformadores de corriente para instalaciones nuevas de la familia de convertidores PACT le ofrecen un surtido completo para la conversión de corrientes alternas de hasta 4000 A AC. Los transformadores de corriente PACT están disponibles para la medición de corriente como transformadores de medida de corriente, insertables y tubulares en diferentes relaciones de transmisión, clases de precisión y potencias nominales.
PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1
-
Transformador de corriente
2277831
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 80 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 1,25 VA
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección frente a destrucción: cortocircuito del transformador mediante giro de 90° de la cubierta de bornas imperdible
Montaje variable gracias a las opciones de fijación flexibles
Registro fiable de picos de carga con una corriente nominal permanente y térmica de hasta el 120 % de la corriente nominal primaria
Seguridad eléctrica elevada gracias a una tensión nominal de aislamiento elevada
Diseño compacto con carcasas estrechas de tan solo 30 mm de anchura